• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Courroie synchrone, type XXH

Courroie synchrone, type XXH

Engages properly and can transmit force. Lubrication not required, and replacing almost totally unnecessary.

[Features]
· Belt and pulley mesh properly, and number of rotations and movement amounts can be obtained just as calculated.
· No metal-to-metal contact, so no lubrication equipment is not required.
· High initial tension not required, so bearings and motors can be made small.
· In addition to the standard specification, the next special specification synchro belt is being created.
· Synchro belt for high loads (for high-load transmission…XH, XXH type).
· An oil-resistant synchro belt (for use in places exposed to large amounts of oil).
· A heat-resistant synchro belt (for use in places 90°C to 120°C).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1000XXH200
1000XXH300
1000XXH400
1000XXH500
1000XXH600
1200XXH200
1200XXH300
1200XXH400
1200XXH500
1200XXH600
1400XXH200
1400XXH300
1400XXH400
1400XXH500
1400XXH600
1600XXH200
1600XXH300
1600XXH400
1600XXH500
1600XXH600
1800XXH200
1800XXH300
1800XXH400
1800XXH500
1800XXH600
1915XXH200
1915XXH300
1915XXH400
1915XXH500
1915XXH600
700XXH200
700XXH300
700XXH400
700XXH500
700XXH600
800XXH200
800XXH300
800XXH400
800XXH500
800XXH600
900XXH200
900XXH300
900XXH400
900XXH500
900XXH600
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Largeur nominale W (mm) Couple de transmission Longueur de circonférence
(mm)

258.12 €

9 jours 50.8Couple élevé2540

368.09 €

9 jours 76.2Couple élevé2540

483.45 €

9 jours 101.6Couple élevé2540

589.38 €

9 jours 127Couple élevé2540

724.28 €

9 jours 152.4Couple élevé2540

294.32 €

9 jours 50.8Couple élevé3048

429.43 €

9 jours 76.2Couple élevé3048

556.87 €

9 jours 101.6Couple élevé3048

663.15 €

9 jours 127Couple élevé3048

836.13 €

9 jours 152.4Couple élevé3048

335.45 €

9 jours 50.8Couple élevé3556

485.67 €

9 jours 76.2Couple élevé3556

629.71 €

9 jours 101.6Couple élevé3556

778.25 €

9 jours 127Couple élevé3556

947.88 €

9 jours 152.4Couple élevé3556

368.09 €

9 jours 50.8Couple élevé4064

541.83 €

9 jours 76.2Couple élevé4064

702.60 €

9 jours 101.6Couple élevé4064

869.50 €

9 jours 127Couple élevé4064

1,057.51 €

9 jours 152.4Couple élevé4064

416.11 €

9 jours 50.8Couple élevé4572

589.38 €

9 jours 76.2Couple élevé4572

779.39 €

9 jours 101.6Couple élevé4572

960.70 €

9 jours 127Couple élevé4572

1,169.30 €

9 jours 152.4Couple élevé4572

441.85 €

9 jours 50.8Couple élevé4864.1

656.99 €

9 jours 76.2Couple élevé4864.1

855.05 €

9 jours 101.6Couple élevé4864.1

1,049.74 €

9 jours 127Couple élevé4864.1

1,306.76 €

9 jours 152.4Couple élevé4864.1

204.19 €

9 jours 50.8Couple élevé1778

289.26 €

9 jours 76.2Couple élevé1778

368.09 €

9 jours 101.6Couple élevé1778

460.08 €

9 jours 127Couple élevé1778

556.87 €

9 jours 152.4Couple élevé1778

220.56 €

9 jours 50.8Couple élevé2032

317.09 €

9 jours 76.2Couple élevé2032

410.52 €

9 jours 101.6Couple élevé2032

505.09 €

9 jours 127Couple élevé2032

613.63 €

9 jours 152.4Couple élevé2032

243.11 €

9 jours 50.8Couple élevé2286

345.51 €

9 jours 76.2Couple élevé2286

441.85 €

9 jours 101.6Couple élevé2286

550.19 €

9 jours 127Couple élevé2286

663.15 €

9 jours 152.4Couple élevé2286

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme de la courroie Extrémité fermée Surface dentée de la courroie Standard (un côté) Matériau de la courroie Courroie en caoutchouc
Matériau du fil central Fibre de verre Forme de la courroie XXH Type de forme de la courroie Profil denté trapézoïdal, type circulaire

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique