Courroie crantée / MXL / caoutchouc / fibre de verre / BANDO

Courroie crantée / MXL / caoutchouc / fibre de verre / BANDO
  • En promotion
  • Remise sur volume
[Features]
· Belt and pulley mesh properly, and number of rotations and movement amounts can be obtained just as calculated.
· No metal-to-metal contact, so no lubrication equipment is not required.
· High initial tension not required, so bearings and motors can be made small.
· In addition to the standard specification, the next special specification synchro belt is being created.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
44MXL3.2
44MXL4.8
44MXL6.4
44MXL9.5
44MXL12.7
45MXL3.2
45MXL4.8
45MXL6.4
45MXL9.5
45MXL12.7
48MXL3.2
48MXL4.8
48MXL6.4
48MXL9.5
48MXL12.7
50MXL3.2
50MXL4.8
50MXL6.4
50MXL9.5
50MXL12.7
52MXL3.2
52MXL4.8
52MXL6.4
52MXL9.5
52MXL12.7
53MXL3.2
53MXL4.8
53MXL6.4
53MXL9.5
53MXL12.7
54MXL4.8
54MXL6.4
54MXL9.5
55MXL3.2
55MXL4.8
55MXL6.4
55MXL9.5
55MXL12.7
56MXL3.2
56MXL4.8
56MXL6.4
56MXL9.5
57MXL3.2
57MXL4.8
57MXL6.4
57MXL9.5
57MXL12.7
59MXL3.2
59MXL4.8
59MXL6.4
59MXL9.5
59MXL12.7
60MXL3.2
60MXL4.8
60MXL6.4
60MXL9.5
60MXL12.7
61MXL3.2
61MXL4.8
61MXL6.4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur nominale W (mm)
(mm)
Nombre de dents de courroie

4.12 €

1 13 jours 3.244

4.90 €

1 13 jours 4.844

6.12 €

1 13 jours 6.444

7.59 €

1 13 jours 9.544

9.91 €

1 13 jours 12.744

4.12 €

1 Disponible 13 jours 3.245

4.90 €

1 13 jours 4.845

6.12 €

1 13 jours 6.445

7.59 €

1 13 jours 9.545

9.91 €

1 13 jours 12.745

4.12 €

1 13 jours 3.248

4.90 €

1 14 jours 4.848

6.12 €

1 13 jours 6.448

7.59 €

1 13 jours 9.548

9.91 €

1 13 jours 12.748

4.12 €

1 Disponible 13 jours 3.250

4.90 €

1 Disponible 13 jours 4.850

6.12 €

1 14 jours 6.450

7.59 €

1 13 jours 9.550

9.91 €

1 13 jours 12.750

4.12 €

1 13 jours 3.252

4.90 €

1 Disponible 14 jours 4.852

6.12 €

1 13 jours 6.452

7.59 €

1 13 jours 9.552

9.91 €

1 13 jours 12.752

4.12 €

1 Disponible 13 jours 3.253

3.83 €

1.99 €

1 Jour même

Stock

4.853

4.79 €

2.68 €

1 Jour même

Stock

6.453

7.59 €

1 13 jours 9.553

9.91 €

1 13 jours 12.753

4.90 €

1 13 jours 4.854

6.12 €

1 14 jours 6.454

7.59 €

1 13 jours 9.554

4.12 €

1 Disponible 13 jours 3.255

4.90 €

1 Disponible 13 jours 4.855

6.12 €

1 13 jours 6.455

7.59 €

1 13 jours 9.555

9.91 €

1 13 jours 12.755

4.12 €

1 Disponible 13 jours 3.256

3.94 €

1.85 €

1 Jour même

Stock

4.856

6.12 €

1 13 jours 6.456

7.59 €

1 13 jours 9.556

3.41 €

2.63 €

1 Jour même

Stock

3.257

4.90 €

1 Disponible 14 jours 4.857

6.12 €

1 13 jours 6.457

7.59 €

1 13 jours 9.557

9.91 €

1 13 jours 12.757

4.12 €

1 13 jours 3.259

4.90 €

1 13 jours 4.859

6.12 €

1 14 jours 6.459

7.59 €

1 13 jours 9.559

9.91 €

1 14 jours 12.759

4.12 €

1 13 jours 3.260

4.90 €

1 Disponible 14 jours 4.860

6.12 €

1 13 jours 6.460

7.59 €

1 Disponible 14 jours 9.560

9.91 €

1 13 jours 12.760

4.20 €

1 Disponible 14 jours 3.261

5.15 €

1 13 jours 4.861

6.50 €

1 14 jours 6.461

Loading...

Informations de base

Forme de la courroie Extrémité fermée Surface dentée de la courroie Standard (un côté) Matériau de la courroie Courroie en caoutchouc
Matériau du fil central Fibre de verre Forme de la courroie MXL Type de forme de la courroie Profil denté trapézoïdal, type circulaire
Couple de transmission Transmission de couple standard

Assistance technique