Courroie crantée / S2M / caoutchouc / fibre de verre / BANDO

Courroie crantée / S2M / caoutchouc / fibre de verre / BANDO
  • En promotion
  • Remise sur volume
Capable of high-torque transmission. Long life. Lubrication not required. The belt width can be made narrower than conventional belts with teeth.

[Features]
· Uses ideal tooth profile for smooth engagement and has unique engagement that eliminates concentration of stress to enable high-torque transmission.
· Engagement with pulley is smooth, and belt tooth tips adhere to pulley groove bottoms, muffling strike sounds and lowering running noise.
· Has a large transmission capacity so the belt with can be made narrow, and as there is no need for lubrication, lubrication equipment is not required.
· Enables space-saving and economical transmission

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
40S2M1000
40S2M130
40S2M140
40S2M144
40S2M152
40S2M160
40S2M168
40S2M174
40S2M180
40S2M184
40S2M190
40S2M216
40S2M276
40S2M286
40S2M288
40S2M290
40S2M332
40S2M376
40S2M400
40S2M550
40S2M810
40S2M826
60S2M1036
60S2M120
60S2M122
60S2M130
60S2M140
60S2M144
60S2M158
60S2M160
60S2M170
60S2M180
60S2M182
60S2M200
60S2M210
60S2M212
60S2M236
60S2M240
60S2M320
60S2M324
60S2M340
60S2M360
60S2M364
60S2M370
60S2M374
60S2M604
60S2M650
60S2M848
100S2M114
100S2M120
100S2M128
100S2M168
100S2M192
100S2M194
100S2M202
100S2M204
100S2M220
100S2M240
100S2M244
100S2M280
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur nominale W (mm)
(mm)
Longueur de circonférence
(mm)

7.82 €

4.07 €

1 Jour même

Stock

41000

5.45 €

1 65 jours 4130

5.45 €

10 65 jours 4140

5.45 €

1 Disponible 65 jours 4144

5.25 €

2.52 €

1 Jour même

Stock

4152

5.66 €

10 65 jours 4160

5.25 €

2.15 €

1 Jour même

Stock

4168

5.25 €

2.15 €

10 Jour même

Stock

4174

4.71 €

2.64 €

1 Jour même

Stock

4180

5.93 €

10 65 jours 4184

4.87 €

2.34 €

1 Jour même

Stock

4190

6.01 €

10 12 jours 4216

5.77 €

2.77 €

1 Jour même

Stock

4276

5.18 €

2.49 €

1 Jour même

Stock

4286

5.77 €

3.35 €

1 Jour même

Stock

4288

6.22 €

1 65 jours 4290

6.78 €

1 12 jours 4332

5.60 €

2.58 €

1 Jour même

Stock

4376

6.99 €

1 Disponible 65 jours 4400

6.94 €

3.26 €

1 Jour même

Stock

4550

7.89 €

3.16 €

1 Jour même

Stock

4810

9.01 €

1 12 jours 4826

12.08 €

1 65 jours 61036

5.77 €

2.65 €

1 Jour même

Stock

6120

6.57 €

1 65 jours 6122

5.41 €

2.87 €

1 Jour même

Stock

6130

6.57 €

1 65 jours 6140

5.99 €

2.76 €

1 Jour même

Stock

6144

6.91 €

1 65 jours 6158

6.91 €

1 94 jours 6160

6.91 €

1 65 jours 6170

6.91 €

1 65 jours 6180

7.07 €

1 65 jours 6182

7.07 €

1 65 jours 6200

7.13 €

1 65 jours 6210

7.13 €

1 65 jours 6212

7.13 €

1 Disponible 12 jours 6236

7.13 €

1 65 jours 6240

7.63 €

1 65 jours 6320

7.81 €

1 65 jours 6324

6.43 €

3.09 €

1 Jour même

Stock

6340

6.43 €

2.96 €

1 Jour même

Stock

6360

7.37 €

4.05 €

1 Jour même

Stock

6364

7.37 €

4.05 €

1 Jour même

Stock

6370

8.11 €

1 12 jours 6374

10.12 €

1 65 jours 6604

9.34 €

4.02 €

1 Jour même

Stock

6650

11.31 €

1 65 jours 6848

8.31 €

1 65 jours 10114

8.31 €

1 65 jours 10120

8.87 €

1 65 jours 10128

9.01 €

1 65 jours 10168

9.29 €

1 65 jours 10192

9.29 €

1 65 jours 10194

9.69 €

1 65 jours 10202

9.69 €

1 65 jours 10204

9.69 €

1 65 jours 10220

9.69 €

1 65 jours 10240

9.85 €

1 12 jours 10244

9.34 €

3.74 €

1 Jour même

Stock

10280

Loading...

Informations de base

Forme de la courroie Extrémité fermée Surface dentée de la courroie Standard (un côté) Matériau de la courroie Courroie en caoutchouc
Matériau du fil central Fibre de verre Forme de la courroie S2M Type de forme de la courroie Profil denté rond, couple élevé
Couple de transmission Couple élevé

Assistance technique