Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur nominale W (mm) (mm) | Longueur de circonférence (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
8.31 € | 1 | 12 jours | 6 | 180 | ||
8.53 € | 1 | 12 jours | 6 | 198 | ||
8.95 € | 1 | 65 jours | 6 | 239 | ||
8.95 € | 1 | 6 jours | 6 | 252 | ||
9.01 € | 1 | 65 jours | 6 | 279 | ||
9.09 € | 1 | 12 jours | 6 | 284 | ||
9.69 € | 1 | 12 jours | 6 | 315 | ||
10.68 € | 1 | 12 jours | 6 | 396 | ||
11.02 € | 1 | 6 jours | 6 | 450 | ||
11.31 € | 1 | 12 jours | 6 | 491 | ||
11.58 € | 1 | 65 jours | 6 | 518 | ||
12.29 € | 1 | 12 jours | 10 | 225 | ||
12.78 € | 1 | 12 jours | 10 | 252 | ||
12.90 € | 1 | 6 jours | 10 | 279 | ||
13.32 € | 1 | 6 jours | 10 | 315 | ||
13.54 € | 1 | 12 jours | 10 | 324 | ||
12.86 € 6.43 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 396 | ||
15.98 € | 1 | 6 jours | 10 | 450 | ||
16.54 € | 1 | 12 jours | 10 | 491 | ||
17.38 € | 1 | 12 jours | 10 | 558 | ||
18.15 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | 612 | |
18.15 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | 630 | |
19.33 € | 1 | 12 jours | 10 | 711 | ||
19.39 € | 1 | 12 jours | 10 | 729 | ||
19.95 € | 1 | 65 jours | 10 | 801 | ||
16.18 € | 1 | 12 jours | 15 | 180 | ||
17.38 € | 1 | 12 jours | 15 | 225 | ||
17.79 € | 1 | 65 jours | 15 | 252 | ||
18.29 € | 1 | 12 jours | 15 | 279 | ||
19.39 € | 1 | 12 jours | 15 | 315 | ||
19.95 € | 1 | 6 jours | 15 | 351 | ||
21.47 € 8.59 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 15 | 396 | |
21.55 € | 1 | 12 jours | 15 | 450 | ||
22.25 € | 1 | 65 jours | 15 | 491 | ||
22.74 € | 1 | 12 jours | 15 | 504 | ||
22.33 € | 1 | Disponible | 12 jours | 15 | 558 | |
23.03 € | 1 | 12 jours | 15 | 563 | ||
23.72 € | 1 | 6 jours | 15 | 630 | ||
26.02 € | 1 | 12 jours | 15 | 801 |
Loading...
Forme de la courroie | Extrémité fermée | Surface dentée de la courroie | Standard (un côté) | Matériau de la courroie | Courroie en caoutchouc |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du fil central | Fibre de verre | Forme de la courroie | S4.5M | Type de forme de la courroie | Profil denté rond, couple élevé |
Couple de transmission | Couple élevé |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Largeur nominale W (mm)(mm)
Longueur de circonférence(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles