• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Roues 200s en caoutchouc synthétique, modèle en fût de niveau standard avec butées (roulette d'emballage)

Roues 200s en caoutchouc synthétique, modèle en fût de niveau standard avec butées (roulette d'emballage)
  • Remise sur volume

Can be mounted after products are assembled and features a long-lasting strong bonding force.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
203S(16)
203S(19)
203S(21)
205S(19)
205S(21)
206S(19)
206S(21)
207S(19)
207S(21)
208S(19)
208S(21)
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Hauteur de montage de la roue H
(mm)
Charge admissible
(daN)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue l
(mm)
Rayon de braquage r
(mm)
Couleur de la roue Diamètre d'arbre de montage principal d
(mm)

9.36 €

Disponible 9 jours 6639.2502052Noir (roues en caoutchouc synthétique, partie centrale à base d'ébonite synthétique)16

9.36 €

Disponible 9 jours 6639.2502052Noir (roues en caoutchouc synthétique, partie centrale à base d'ébonite synthétique)19

9.36 €

Disponible 9 jours 6639.2502052Noir (roues en caoutchouc synthétique, partie centrale à base d'ébonite synthétique)21

15.84 €

Disponible 9 jours 8244.1632167Noir (roues en caoutchouc synthétique, partie centrale à base d'ébonite synthétique)19

15.84 €

Disponible 9 jours 8244.1632167Noir (roues en caoutchouc synthétique, partie centrale à base d'ébonite synthétique)21

18.39 €

Disponible 9 jours 9549752172Noir (roues en caoutchouc synthétique, partie centrale à base d'ébonite synthétique)19

18.39 €

Disponible 9 jours 9549752172Noir (roues en caoutchouc synthétique, partie centrale à base d'ébonite synthétique)21

31.60 €

Disponible 9 jours 12463.71002293Noir (roues en caoutchouc synthétique type alu)19

31.60 €

Disponible 9 jours 12463.71002293Noir (roues en caoutchouc synthétique type alu)21

44.81 €

Disponible 9 jours 15173.513025105Noir (roues en caoutchouc synthétique type alu)19

44.81 €

Disponible 9 jours 15173.513025105Noir (roues en caoutchouc synthétique type alu)21

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Avec caoutchouc Plage de charge(daN) 35.01~80.00 Butée Avec butée de rotation
Matériau de la roue Caoutchouc butadiène nitrile (NBR) Caractéristiques des roues Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile / Résistance chimique Matériau du corps principal Plaque en acier laminé à froid (EN 1.0330 équiv.)

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique