Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
302 |
302T |
303 |
303T |
304 |
305 |
306 |
307 |
308 |
309 |
311 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type à roulettes | Hauteur de montage de la roue H (mm) | Plage de charge (daN) | Charge admissible (daN) | Diamètre de vis d (diamètre d'arbre de montage principal) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue l (mm) | Rayon de braquage r (mm) | Couleur de la roue | Diamètre d'arbre de montage principal d (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.08 € | 1 | Disponible | 5 jours | Type à visser | 57 | 35.01~80.00 | 39.2 | M12_P1.25 | 40 | 17 | 39 | Noir (roues en caoutchouc synthétique, partie centrale à base d'ébonite synthétique) | - | |
6.08 € | 1 | Disponible | 5 jours | Type à visser | 56 | 35.01~80.00 | 39.2 | M8_P1.25 | 40 | 17 | 39 | Noir (roues en caoutchouc synthétique, partie centrale à base d'ébonite synthétique) | - | |
8.11 € 3.89 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Type à visser | 67 | 35.01~80.00 | 49 | M12_P1.25 | 50 | 20 | 44 | Noir (roues en caoutchouc synthétique, partie centrale à base d'ébonite synthétique) | - | |
8.11 € 4.14 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Type à visser | 66 | 35.01~80.00 | 49 | M8_P1.25 | 50 | 20 | 44 | Noir (roues en caoutchouc synthétique, partie centrale à base d'ébonite synthétique) | - | |
8.99 € | 1 | Disponible | 12 jours | Type à visser | 69 | 35.01~80.00 | 53.9 | M12_P1.25 | 50 | 20 | 45 | Noir (roues en caoutchouc synthétique, partie centrale à base d'ébonite synthétique) | - | |
15.70 € | 1 | Disponible | 12 jours | Type à visser | 82 | 35.01~80.00 | 58.8 | M12_P1.25 | 63 | 21 | 57 | Noir (roues en caoutchouc synthétique, partie centrale à base d'ébonite synthétique) | - | |
18.63 € | 1 | Disponible | 12 jours | Type à visser | 95 | 35.01~80.00 | 63.7 | M12_P1.25 | 75 | 21 | 63 | Noir (roues en caoutchouc synthétique, partie centrale à base d'ébonite synthétique) | - | |
32.01 € | 1 | 5 jours | Type à visser | 124 | 80.01~140.00 | 83.3 | M12_P1.25 | 100 | 22 | 83 | Noir (roues en caoutchouc synthétique type alu) | - | ||
42.87 € 23.58 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Type à visser | 151 | 80.01~140.00 | 93.1 | M12_P1.25 | 130 | 25 | 101 | Noir (roues en caoutchouc synthétique type alu) | - | |
58.08 € | 1 | Disponible | 13 jours | Style enfichable | 189 | 80.01~140.00 | 117.6 | - | 155 | 28 | 122 | Noir (roues en caoutchouc synthétique type alu) | Barres rondes φ21 | |
82.46 € | 1 | Disponible | 13 jours | Style enfichable | 235 | 80.01~140.00 | 98 | - | 200 | 32 | 153 | Noir (roues en caoutchouc synthétique type alu) | Barres rondes φ21 |
Loading...
Butée | NA | Matériau de la roue | Caoutchouc butadiène nitrile (NBR) | Caractéristiques des roues | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Plaque en acier laminé à froid (EN 1.0330 équiv.) |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type à roulettes
Hauteur de montage de la roue H(mm)
Plage de charge(daN)
Charge admissible(daN)
Diamètre de vis d (diamètre d'arbre de montage principal)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue l(mm)
Rayon de braquage r(mm)
Couleur de la roue
Diamètre d'arbre de montage principal d(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles