Roues en nylon, modèle à rail 100-Ns de niveau standard avec butées (roulette d'emballage)

Roues en nylon, modèle à rail 100-Ns de niveau standard avec butées (roulette d'emballage)
  • En promotion
  • Remise sur volume
Excellent abrasion resistance, self-lubricity, and shock resistance. Unlike steel wheels, does not damage floors.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
103-NS
104-NS
105-NS
106-NS
107-NS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage de la roue H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)
Pas du trou de montage, sens longitudinal P2
(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal P1
(mm)
Dimension (longueur) L2
(mm)
Dimension (largeur) l1
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue l
(mm)
Rayon de braquage r
(mm)
Diamètre du trou de montage D
(mm)
Épaisseur du siège de montage t
(mm)

7.89 €

1 5 jours 6535.01~80.0078.4472960425022536.52

9.41 €

1 Disponible 10 jours 6780.01~140.0083.3472960425022546.52

14.28 €

7.28 €

1 Disponible Jour même

Stock

8080.01~140.00127.4543670546325686.52.3

16.53 €

1 Disponible 5 jours 93140.01~220.00156.8543670547525736.52.3

28.24 €

1 Disponible 5 jours 123140.01~220.00186.28056997510027938.52.9

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel Butée Avec butée de rotation Matériau de la roue Résine de polyamide (nylon 6)
Caractéristiques des roues Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique Matériau du corps principal Plaque en acier laminé à froid (EN 1.0330 équiv.) Type à trou de montage Trou rond

Assistance technique