Inscription
Configurer
  • Stock
  • Hauteur de montage de la roue H(mm)
  • Charge admissible(daN)
  • Type à trou de montage
  • Pas du trou de montage, sens longitudinal P2(mm)
  • Pas du trou de montage, sens transversal P1(mm)
  • Dimension (longueur) L2(mm)
  • Dimension (largeur) l1(mm)
  • Diam. de roue D(Ø)
  • Largeur de roue l(mm)
  • Diamètre du trou de montage D(mm)
  • Épaisseur du siège de montage t(mm)
  • Type
  • CAO
  • Jours d'expédition estimés
    • Tout
    • Possibilité d’expédition le jour même
    • Dans les 6 jours ouvrables
  • Roues en nylon, modèle sur support 600-N de niveau standard (roulette d'emballage)

    Roues en nylon, modèle sur support 600-N de niveau standard (roulette d'emballage)

    Référence pièce:

    encore indéterminée. 5 références possibles.
    Quantité :

    Liste des numéros de pièces

    Nombre d’articles
    Référence pièce

    Hauteur de montage de la roue H

    (mm)

    Plage de charge

    (daN)

    Charge admissible

    (daN)

    Type à trou de montage

    Pas du trou de montage, sens longitudinal P2

    (mm)

    Pas du trou de montage, sens transversal P1

    (mm)

    Dimension (longueur) L2

    (mm)

    Dimension (largeur) l1

    (mm)

    Diam. de roue D

    (Ø)

    Largeur de roue l

    (mm)

    Diamètre du trou de montage D

    (mm)

    Épaisseur du siège de montage t

    (mm)

    Quantité minimale de commande
    55
    35.01~80.00
    68.6
    Trous ronds (deux trous)
    43
    -
    55
    19
    40
    18
    6.5
    2
    1 pièces
    65
    35.01~80.00
    78.4
    Trous ronds (deux trous)
    48
    -
    60
    23
    50
    22
    6.5
    2
    1 pièces
    80
    80.01~140.00
    127.4
    Trou rond
    70
    36
    85
    51
    63
    25
    6.5
    2.3
    1 pièces
    93
    140.01~220.00
    156.8
    Trou rond
    70
    36
    85
    51
    75
    25
    6.5
    2.3
    1 pièces
    123
    140.01~220.00
    186.2
    Trou rond
    80
    36
    97
    53
    100
    27
    8.5
    2.3
    1 pièces
    Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
    Jour d'expédition standard
    3.70 €
    ( 4.40 € )
    6 jours ouvrables
    4.75 €
    ( 5.65 € )
    6 jours ouvrables
    7.83 €4.23 €
    ( 5.03 € )
    Article en stock : 1 jour ouvrableDisponible pour une expédition le jour même
    12.90 €
    ( 15.35 € )
    6 jours ouvrables
    19.45 €10.11 €
    ( 12.03 € )
    Article en stock : 1 jour ouvrableDisponible pour une expédition le jour même

    Plus d'informations

    Informations de base

    [Features]
    · Unlike synthetic rubber wheels, wheel distortion does not remain even after being left for long periods of time, and floor damage is less than that of steel.
    · Excellent abrasion resistance, self lubricity, and shock resistance.
    · superior oil resistance, solvent resistance, and chemical resistance properties.