• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Roues en acier, modèle sur support 600-FE de niveau standard (roulette d'emballage)

Roues en acier, modèle sur support 600-FE de niveau standard (roulette d'emballage)
  • Remise sur volume
Durability is tremendous since both the main body and wheel are made of steel. Ideal for items that are fixed outdoors or on concrete surfaces for long periods of time.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
602-FE
603-FE
605-FE
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage de la roue H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)
Type à trou de montage Pas du trou de montage, sens longitudinal P2
(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal P1
(mm)
Dimension (longueur) L2
(mm)
Dimension (largeur) l1
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue l
(mm)
Épaisseur du siège de montage t
(mm)

5.23 €

1 Disponible 12 jours 5535.01~80.0078.4Trous ronds (deux trous)43-551940172

6.27 €

1 Disponible 5 jours 6680.01~140.0098Trous ronds (deux trous)48-602351202

8.92 €

1 5 jours 80140.01~220.00147Trou rond7036855163242.3

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque fixe Butée NA Matériau de la roue Plaque en acier laminé à froid (EN 1.0330 équiv.)
Caractéristiques des roues Résistance à l'abrasion Matériau du corps principal Plaque en acier laminé à froid (EN 1.0330 équiv.) Diamètre du trou de montage D(mm) 6.5

Assistance technique