Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
305H |
306H |
307H |
307HB |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage de la roue H (mm) | Plage de charge (daN) | Charge admissible (daN) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue l (mm) | Rayon de braquage r (mm) | Roulement à rouleaux | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.66 € | 1 | Disponible | 12 jours | 89 | 80.01~140.00 | 117.6 | 63 | 37 | 69 | NA | |
59.18 € | 1 | Disponible | 12 jours | 104 | 140.01~220.00 | 147 | 75 | 37 | 75 | NA | |
78.84 € | 1 | Disponible | 13 jours | 128 | 140.01~220.00 | 171.5 | 100 | 38 | 88 | NA | |
92.09 € | 1 | Disponible | 12 jours | 128 | 140.01~220.00 | 171.5 | 100 | 38 | 88 | Disponible |
Loading...
Type à roulettes | Type à visser | Propriétés | Silencieux | Butée | NA |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de la roue | Caoutchouc butadiène nitrile (NBR) | Caractéristiques des roues | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique | Matériau du corps principal | Plaque en acier laminé à froid (EN 1.0330 équiv.) |
Diamètre de vis d (diamètre d'arbre de montage principal) | M20_P2.5 |
Configurer
Propriétés de base
Hauteur de montage de la roue H(mm)
Plage de charge(daN)
Charge admissible(daN)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue l(mm)
Rayon de braquage r(mm)
Roulement à rouleaux
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles