• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Modèle à rail 100HB de niveau moyen pour charge lourde avec roues en caoutchouc synthétique et palier à rouleaux chargé (roulette d'emballage)

Modèle à rail 100HB de niveau moyen pour charge lourde avec roues en caoutchouc synthétique et palier à rouleaux chargé (roulette d'emballage)
  • Remise sur volume

[Features]
· Employs a roller bearing for the wheel rotation part, features high load resistance, and smooth wheel rotation.

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
107ZHB
108HB
109HB
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Hauteur de montage de la roue H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)
Pas du trou de montage, sens longitudinal P2
(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal P1
(mm)
Dimension (longueur) L2
(mm)
Dimension (largeur) l1
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue l
(mm)
Rayon de braquage r
(mm)
Épaisseur du siège de montage t
(mm)

72.04 €

Disponible 7 jours 130140.01~220.00181.37171909010038883.2

99.04 €

Disponible 7 jours 165220.01~320.00225.49090110110130421064

90.35 €

Disponible 7 jours 187220.01~320.00274.49090110110150421164

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel Propriétés Silencieux Butée NA
Matériau de la roue Caoutchouc butadiène nitrile (NBR) Caractéristiques des roues Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique Matériau du corps principal Plaque en acier laminé à froid (EN 1.0330 équiv.)
Type à trou de montage Trou rond Roulement à rouleaux Disponible Diamètre du trou de montage D(mm) 10.5

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique