Roulettes / classe moyenne, 100HBs, type camion, pour usage intensif, avec roulement à rouleaux, roue en caoutchouc synthétique avec frein

Roulettes / classe moyenne, 100HBs, type camion, pour usage intensif, avec roulement à rouleaux, roue en caoutchouc synthétique avec frein
  • Remise sur volume
[Features]
· Employs a roller bearing for the wheel rotation part, features high load resistance, and smooth wheel rotation.
· Turns quietly, is seismic resistant, and features a shock-resistant design that enables stable operation on uneven surfaces.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

108HBS

Référence pièce
108HBS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

93.16 €

1 10 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel Hauteur de montage de la roue H(mm) 165 Propriétés Silencieux
Plage de charge(daN) 220.01~320.00 Butée Avec butée de rotation Charge admissible(daN) 225.4
Matériau de la roue Caoutchouc butadiène nitrile (NBR) Caractéristiques des roues Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique Matériau du corps principal Plaque en acier laminé à froid (EN 1.0330 équiv.)
Type à trou de montage Trou rond Pas du trou de montage, sens longitudinal P2(mm) 90 Pas du trou de montage, sens transversal P1(mm) 90
Dimension (longueur) L2(mm) 110 Dimension (largeur) l1(mm) 110 Diam. de roue D(Ø) 130
Largeur de roue l(mm) 42 Rayon de braquage r(mm) 119 Roulement à rouleaux Disponible
Diamètre du trou de montage D(mm) 10.5 Épaisseur du siège de montage t(mm) 4

Vous vous trouvez sur la page de Roulettes / classe moyenne, 100HBs, type camion, pour usage intensif, avec roulement à rouleaux, roue en caoutchouc synthétique avec frein, le numéro d'article est le suivant: 108HBS.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 108HBS.

Assistance technique