Modèle sur support 600HB de niveau moyen chargé avec un palier à rouleaux pour charges lourdes pour les roues en caoutchouc synthétique (roulette d'emballage)

Modèle sur support 600HB de niveau moyen chargé avec un palier à rouleaux pour charges lourdes pour les roues en caoutchouc synthétique (roulette d'emballage)
  • Remise sur volume

Employs a roller bearing for the wheel rotation part, durability against the load is high, and the wheel rotation is smooth.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
607HB
608HB
609HB
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Hauteur de montage de la roue H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)
Pas du trou de montage, sens longitudinal P2
(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal P1
(mm)
Dimension (longueur) L2
(mm)
Dimension (largeur) l1
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue l
(mm)
Épaisseur du siège de montage t
(mm)

48.42 €

Disponible 9 jours 130140.01~220.00181.31035212372100382.9

58.56 €

Disponible 9 jours 165220.01~320.00225.41126313586130423.2

76.79 €

Disponible 9 jours 187220.01~320.00274.41126313586150423.2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque fixe Propriétés Silencieux Butée NA
Matériau de la roue Caoutchouc butadiène nitrile (NBR) Caractéristiques des roues Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique Matériau du corps principal Plaque en acier laminé à froid (EN 1.0330 équiv.)
Type à trou de montage Trou rond Roulement à rouleaux Disponible Diamètre du trou de montage D(mm) 10.5

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique