Roues spéciales en résine synthétique, modèle à rail 100FH-P de niveau moyen pour charges moyennes (roulette d'emballage)

Roues spéciales en résine synthétique, modèle à rail 100FH-P de niveau moyen pour charges moyennes (roulette d'emballage)
  • Remise sur volume
Distortion due to load does not remain even when fixed for long periods of time. A compact caster for medium weights.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
104FH-P
105FH-P
106FH-P
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage de la roue H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)
Pas du trou de montage, sens longitudinal P2
(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal P1
(mm)
Dimension (longueur) L2
(mm)
Dimension (largeur) l1
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue l
(mm)
Rayon de braquage r
(mm)
Épaisseur du siège de montage t
(mm)

15.97 €

1 Disponible 12 jours 6835.01~80.0078.4404053535022442

25.30 €

1 Disponible 12 jours 8580.01~140.0098505064646525542.3

30.19 €

1 Disponible 5 jours 9480.01~140.00117.6505064647525592.3

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel Butée NA Matériau de la roue Résine de phénol
Caractéristiques des roues Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance à la chaleur / Résistance au froid Matériau du corps principal Plaque en acier laminé à froid (EN 1.0330 équiv.) Type à trou de montage Trou rond
Catégorie de charge Charge légère / moyenne Diamètre du trou de montage D(mm) 6.5

Assistance technique