Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
606FH-P
Type à roulettes | Type à plaque fixe | Hauteur de montage de la roue H(mm) | 94 | Plage de charge(daN) | 80.01~140.00 |
---|---|---|---|---|---|
Butée | NA | Charge admissible(daN) | 117.6 | Matériau de la roue | Résine de phénol |
Caractéristiques des roues | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance à la chaleur / Résistance au froid | Matériau du corps principal | Plaque en acier laminé à froid (EN 1.0330 équiv.) | Type à trou de montage | Trou rond |
Pas du trou de montage, sens longitudinal P2(mm) | 70 | Pas du trou de montage, sens transversal P1(mm) | 36 | Dimension (longueur) L2(mm) | 85 |
Dimension (largeur) l1(mm) | 51 | Diam. de roue D(Ø) | 75 | Largeur de roue l(mm) | 25 |
Catégorie de charge | Charge légère / moyenne | Diamètre du trou de montage D(mm) | 6.5 | Épaisseur du siège de montage t(mm) | 2.3 |
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles