• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Modèle sur support 600JH-P de niveau moyen pour les roues spéciales en résine synthétique avec charges moyennes (roulette d'emballage)

Modèle sur support 600JH-P de niveau moyen pour les roues spéciales en résine synthétique avec charges moyennes (roulette d'emballage)
  • Remise sur volume

Thanks to the special synthetic resin used for the wheels, this caster features high load resistance and low starting resistance.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
604JH-P
605JH-P
606JH-P
607JH-P
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Hauteur de montage de la roue H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)
Pas du trou de montage, sens longitudinal P2
(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal P1
(mm)
Dimension (longueur) L2
(mm)
Dimension (largeur) l1
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue l
(mm)
Diamètre du trou de montage D
(mm)
Épaisseur du siège de montage t
(mm)

15.15 €

Disponible 7 jours 6880.01~140.00107.86636805050256.52.3

21.52 €

Disponible 7 jours 87140.01~220.00156.88046986465278.52.6

25.93 €

Disponible 7 jours 98140.01~220.00176.48046986475278.52.6

44.81 €

Disponible 7 jours 130140.01~220.00205.810352123721003010.52.9

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque fixe Butée NA Matériau de la roue Résine de phénol
Caractéristiques des roues Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance à la chaleur / Résistance au froid Matériau du corps principal Plaque en acier laminé à froid (EN 1.0330 équiv.) Type à trou de montage Trou rond

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique