Modèle sur support 600HB-P de niveau élevé chargé avec un palier à rouleaux pour les roues spéciales en résine synthétique (roulette d'emballage)

Modèle sur support 600HB-P de niveau élevé chargé avec un palier à rouleaux pour les roues spéciales en résine synthétique (roulette d'emballage)
  • Remise sur volume
A caster for heavy items that features low starting resistance, turns smoothly, and does not become distorted even when fixed for long periods of time under heavy loads.

[Features]
· A caster for heavy items that features low starting resistance and turns smoothly.
· Distortion due to load does not remain even when fixed for long periods of time.
· Employs a roller bearing for the wheel rotation part, features high load resistance, and smooth wheel rotation.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
607HB-P
608HB-P
609HB-P
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage de la roue H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)
Pas du trou de montage, sens longitudinal P2
(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal P1
(mm)
Dimension (longueur) L2
(mm)
Dimension (largeur) l1
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue l
(mm)
Épaisseur du siège de montage t
(mm)

75.61 €

1 Disponible 7 jours 130220.01~320.00254.81035212372100382.9

96.28 €

1 Disponible 10 jours 165320.01~485.003431126313586130423.2

126.78 €

1 Disponible 7 jours 187320.01~485.004411126313586150453.2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque fixe Butée NA Matériau de la roue Résine de phénol
Caractéristiques des roues Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance à la chaleur / Résistance au froid Matériau du corps principal Plaque en acier laminé à froid (EN 1.0330 équiv.) Type à trou de montage Trou rond
Roulement à rouleaux Disponible Diamètre du trou de montage D(mm) 10.5

Assistance technique