• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 0:00 16/12/2018 à 0:00 (CET) 17/12/2018. Nous nous excusons pour le désagrément.

Roues spéciales en résine synthétique à palier à rouleaux chargé de poids, modèle à boulon 300HB-P de niveau lourd pour charges moyennes (roulette d'emballage)

Roues spéciales en résine synthétique à palier à rouleaux chargé de poids, modèle à boulon 300HB-P de niveau lourd pour charges moyennes (roulette d'emballage)
  • Remise sur volume

A caster for heavy items that features low starting resistance and turns smoothly. Furthermore, since it is a screw-in type, it is ideal for equipment with a small surface area.

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
305HB-P
306HB-P
307HB-P
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Hauteur de montage de la roue H
(mm)
Charge admissible
(daN)
Diam. de roue D
(Ø)
Rayon de braquage r
(mm)

52.56 €

Disponible Devis 901476570

65.48 €

Disponible Devis 104156.87575

93.76 €

Disponible Devis 128176.410088

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à visser Plage de charge(daN) 140.01~220.00 Butée NA
Matériau de la roue Résine de phénol Caractéristiques des roues Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance à la chaleur / Résistance au froid Matériau du corps principal Plaque en acier laminé à froid (EN 1.0330 équiv.)
Diamètre de vis d (diamètre d'arbre de montage principal) M20_P2.5 Largeur de roue l(mm) 38 Roulement à rouleaux Disponible

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique