• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Modèle à vis 300HB-Ps de niveau élevé chargé avec un palier à rouleaux pour les roues spéciales en résine synthétique avec butées (roulette d'emballage)

Modèle à vis 300HB-Ps de niveau élevé chargé avec un palier à rouleaux pour les roues spéciales en résine synthétique avec butées (roulette d'emballage)
  • Remise sur volume

A caster for heavy weights with excellent traveling performance. A compact screw-in type that is ideal for heavy equipment that do not have much mounting surface area.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
305HB-PS
306HB-PS
307HB-PS
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Hauteur de montage de la roue H
(mm)
Charge admissible
(daN)
Diam. de roue D
(Ø)
Rayon de braquage r
(mm)

54.78 €

Disponible 7 jours 901476585

67.99 €

Disponible 7 jours 104156.87585

96.37 €

Disponible 7 jours 128176.4100104

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à visser Plage de charge(daN) 140.01~220.00 Butée Avec butée de rotation
Matériau de la roue Résine de phénol Caractéristiques des roues Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance à la chaleur / Résistance au froid Matériau du corps principal Plaque en acier laminé à froid (EN 1.0330 équiv.)
Diamètre de vis d (diamètre d'arbre de montage principal) M20_P2.5 Largeur de roue l(mm) 38 Roulement à rouleaux Disponible

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique