Roues en polyuréthane PA à palier à rouleaux chargé, modèle à rail 100HB-PA de niveau lourd pour poids (couleur) (roulette d'emballage) (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Roues en polyuréthane PA à palier à rouleaux chargé, modèle à rail 100HB-PA de niveau lourd pour poids (couleur) (roulette d'emballage)
  • Remise sur volume
Starting resistance reduced to lowest level possible. Durability is superb and abrasion-resistance is superior to that of metal.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
104HB-PA(B)
105HB-PA(B)
106HB-PA(B)
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage de la roue H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)
Pas du trou de montage, sens longitudinal P2
(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal P1
(mm)
Dimension (longueur) L2
(mm)
Dimension (largeur) l1
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue l
(mm)
Rayon de braquage r
(mm)
Diamètre du trou de montage D
(mm)
Épaisseur du siège de montage t
(mm)

48.58 €

1 12 jours 68140.01~220.00196505064645028516.52.3

72.84 €

1 12 jours 92220.01~320.002947171909065385710.53.2

87.07 €

1 12 jours 106320.01~485.003437171909075386210.53.2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel Butée NA Matériau de la roue Polyuréthane (adiprène R)
Caractéristiques des roues Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance à la chaleur / Résistance au froid Matériau du corps principal Plaque en acier laminé à froid (EN 1.0330 équiv.) Type à trou de montage Trou rond
Catégorie de charge Charge lourde Couleur de la roue Noir Roulement à rouleaux Disponible

Assistance technique