• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Modèle à rail 100HB2-PA de niveau lourd pour charges compactes avec roues en polyuréthane PA et roulement radial chargé (roulette d'emballage)

Modèle à rail 100HB2-PA de niveau lourd pour charges compactes avec roues en polyuréthane PA et roulement radial chargé (roulette d'emballage)

Durability is superb and abrasion-resistance is superior to that of metal. Highly elastic to prevent payload from being subjected to shocks.

[Features]
· Durability is superb and abrasion-resistance is superior to that of metal.
· Highly elastic to prevent payload from being subjected to shocks.
· Distortion due to load does not remain even when fixed for long periods of time.
· Quiet and does not damage floors.

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
102HB2-PA
104HB2-PA
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Hauteur de montage de la roue H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)
Pas du trou de montage, sens longitudinal P2
(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal P1
(mm)
Dimension (longueur) L2
(mm)
Dimension (largeur) l1
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue l
(mm)
Rayon de braquage r
(mm)
Catégorie de charge Épaisseur du siège de montage t
(mm)

42.89 €

3 jours 60140.01~220.0019644445858402535Charge lourde2.3

51.42 €

3 jours 72220.01~320.0024550506464502846Charge lourde2.6

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel Propriétés Silencieux Butée NA
Matériau de la roue Polyuréthane (adiprène R) Caractéristiques des roues Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance à la chaleur / Résistance au froid Matériau du corps principal Plaque en acier laminé à froid (EN 1.0330 équiv.)
Type à trou de montage Trou rond Roulement à rouleaux Disponible Diamètre du trou de montage D(mm) 6.5

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique