Roulettes (roulettes pivotantes) / Classe lourde / 100HB2-EP / Type de camion / pour poids compacts / avec roulement radial / avec frein

Roulettes (roulettes pivotantes) / Classe lourde / 100HB2-EP / Type de camion / pour poids compacts / avec roulement radial / avec frein
  • Remise sur volume
Outstanding abrasion resistance, can withstand harsh usage, and is lightweight. Excellent heat resistance, cold resistance, and chemical resistance.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

105HB2-EPS

Référence pièce
105HB2-EPS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

86.23 €

1 Disponible 12 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel Hauteur de montage de la roue H(mm) 92 Propriétés Silencieux
Plage de charge(daN) 220.01~320.00 Butée Avec butée de rotation Charge admissible(daN) 294
Matériau de la roue Composé spécial en polymère Caractéristiques des roues Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance à la chaleur / Résistance au froid Matériau du corps principal Plaque en acier laminé à froid (EN 1.0330 équiv.)
Type à trou de montage Trou rond Pas du trou de montage, sens longitudinal P2(mm) 71 Pas du trou de montage, sens transversal P1(mm) 71
Dimension (longueur) L2(mm) 90 Dimension (largeur) l1(mm) 90 Diam. de roue D(Ø) 65
Largeur de roue l(mm) 38 Rayon de braquage r(mm) 66 Catégorie de charge Charge lourde
Roulement à rouleaux Disponible Diamètre du trou de montage D(mm) 10.5 Épaisseur du siège de montage t(mm) 3.2

Assistance technique