Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
104WHB-P |
105WHB-P |
106WHB-P |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage de la roue H (mm) | Plage de charge (daN) | Charge admissible (daN) | Pas du trou de montage, sens longitudinal P2 (mm) | Pas du trou de montage, sens transversal P1 (mm) | Dimension (longueur) L2 (mm) | Dimension (largeur) l1 (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue l (mm) | Rayon de braquage r (mm) | Diamètre du trou de montage D (mm) | Épaisseur du siège de montage t (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.10 € | 1 | 5 jours | 79 | 220.01~320.00 | 294 | 64 | 64 | 84 | 84 | 50 | 38 | 39 | 8.5 | 3.2 | ||
84.27 € | 1 | 5 jours | 97 | 320.01~485.00 | 392 | 78 | 78 | 100 | 100 | 65 | 48 | 48 | 10.5 | 4 | ||
107.84 € | 1 | 10 jours | 107 | 485.01~750.00 | 490 | 78 | 78 | 100 | 100 | 75 | 48 | 54 | 10.5 | 4 |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque universel | Butée | NA | Matériau de la roue | Résine de phénol |
---|---|---|---|---|---|
Caractéristiques des roues | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance à la chaleur / Résistance au froid | Matériau du corps principal | Plaque en acier laminé à froid (EN 1.0330 équiv.) | Type à trou de montage | Trou rond |
Catégorie de charge | Charge lourde | Roulement à rouleaux | Disponible |
Configurer
Propriétés de base
Hauteur de montage de la roue H(mm)
Plage de charge(daN)
Charge admissible(daN)
Pas du trou de montage, sens longitudinal P2(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal P1(mm)
Dimension (longueur) L2(mm)
Dimension (largeur) l1(mm)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue l(mm)
Rayon de braquage r(mm)
Diamètre du trou de montage D(mm)
Épaisseur du siège de montage t(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles