Modèle à rail 100X-N de niveau très élevé pour roulettes en nylon pour très lourdes charges (roulette d'emballage)

Modèle à rail 100X-N de niveau très élevé pour roulettes en nylon pour très lourdes charges (roulette d'emballage)
Truck type. Employs a high tensile material. Strength is doubled by heat treatment. Can turn with 1/3 the force of conventional products.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
104X-N
106X-N
107X-N
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage de la roue H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)
Pas du trou de montage, sens longitudinal P2
(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal P1
(mm)
Dimension (longueur) L2
(mm)
Dimension (largeur) l1
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue l
(mm)
Rayon de braquage r
(mm)
Diamètre du trou de montage D
(mm)

106.24 €

1 12 jours 100220.01~320.00294646484845039728.5

156.10 €

1 7 jours 130485.01~750.00490787810010075489910.5

164.16 €

1 5 jours 150485.01~750.0058878781001001005812210.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel / Doubles roues Butée NA Matériau de la roue Résine de polyamide (nylon 6)
Caractéristiques des roues Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique Matériau du corps principal Plaque en acier laminé à froid (EN 1.0330 équiv.) Type à trou de montage Trou rond
Catégorie de charge Charge extra-lourde Couleur de la roue Gris Épaisseur du siège de montage t(mm) 5

Assistance technique