Roulettes avec pied de réglage / type de fonction, 600AF, type fixe, roue en caoutchouc synthétique avec pied de réglage

Roulettes avec pied de réglage / type de fonction, 600AF, type fixe, roue en caoutchouc synthétique avec pied de réglage
[Features]
· Compact integrated type: Casters enable easy movement while adjuster foot ensures firm fixing. Furthermore, the height can be easily adjusted after equipment has been installed.
· Selectable foot position and small turning radius: The wheel and foot are built into the same part and turn together, meaning that the foot position can be freely changed depending on the condition of the installation surface, and that the turning radius is almost the same as just the caster.
· Reliable safety: Features excellent seismic resistance unlike conventional models with stoppers, making it ideal for applications in which safety is a requirement, such as seismic countermeasures for various types of equipment, or when used for equipment that is fixed for long periods of time.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
603AF
605AF
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage de la roue H
(mm)
Charge admissible
(daN)
Pas du trou de montage, sens longitudinal P2
(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal P1
(mm)
Dimension (longueur) L2
(mm)
Dimension (largeur) l1
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue l
(mm)
Diamètre du trou de montage D
(mm)
Épaisseur du siège de montage t
(mm)

15.84 €

1 6 jours 65498540995450206.52

21.13 €

1 12 jours 8158.896481126463218.52.3

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque fixe / Avec pied de réglage Plage de charge(daN) 35.01~80.00 Butée NA
Matériau de la roue Caoutchouc butadiène nitrile (NBR) Caractéristiques des roues Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique Matériau du corps principal Plaque en acier laminé à froid (EN 1.0330 équiv.)
Type à trou de montage Trou rond Couleur de la roue Noir (roues en caoutchouc synthétique, partie centrale à base d'ébonite synthétique)

Assistance technique