• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Roues 200Es en caoutchouc synthétique, modèle Conductive en fût, roue conductrice avec butées (roulette d'emballage)

Roues 200Es en caoutchouc synthétique, modèle Conductive en fût, roue conductrice avec butées (roulette d'emballage)
  • Remise sur volume

A conductive caster in which anti-static performance is improved. An excellent anti-static caster for disaster prevention.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
203ES(16)
203ES(19)
203ES(21)
205ES(19)
205ES(21)
206ES(19)
206ES(21)
207ES(19)
207ES(21)
208ES(19)
208ES(21)
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Hauteur de montage de la roue H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue l
(mm)
Rayon de braquage r
(mm)
Couleur de la roue Diamètre d'arbre de montage principal d
(mm)

10.05 €

Disponible 89 jours 66~35.0019.6502052Noir (roue en caoutchouc synthétique - sans ébonite)16

10.05 €

Disponible 89 jours 66~35.0019.6502052Noir (roue en caoutchouc synthétique - sans ébonite)19

10.05 €

Disponible 89 jours 66~35.0019.6502052Noir (roue en caoutchouc synthétique - sans ébonite)21

21.05 €

Disponible 89 jours 82~35.0029.4632167Noir (roue en caoutchouc synthétique - sans ébonite)19

21.05 €

Disponible 89 jours 82~35.0029.4632167Noir (roue en caoutchouc synthétique - sans ébonite)21

25.23 €

Disponible 89 jours 95~35.0034.3752172Noir (roue en caoutchouc synthétique - sans ébonite)19

25.23 €

Disponible 89 jours 95~35.0034.3752172Noir (roue en caoutchouc synthétique - sans ébonite)21

39.36 €

Disponible 89 jours 12435.01~80.0044.11002293Noir (roues en caoutchouc synthétique type alu)19

39.36 €

Disponible 89 jours 12435.01~80.0044.11002293Noir (roues en caoutchouc synthétique type alu)21

54.90 €

Disponible 89 jours 15135.01~80.0078.413025105Noir (roues en caoutchouc synthétique type alu)19

54.90 €

Disponible 89 jours 15135.01~80.0078.413025105Noir (roues en caoutchouc synthétique type alu)21

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Avec caoutchouc Propriétés Prévention de l'électricité statique Butée Avec butée de rotation
Matériau de la roue Caoutchouc butadiène nitrile (NBR) Caractéristiques des roues Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Antistatique Matériau du corps principal Plaque en acier laminé à froid (EN 1.0330 équiv.)

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique