• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Modèle médical 200M, modèle en fût de roulette médicale, roues en caoutchouc synthétique (roulette d'emballage)

Modèle médical 200M, modèle en fût de roulette médicale, roues en caoutchouc synthétique (roulette d'emballage)
  • Remise sur volume

Features various applications including wheelchairs, rehabilitation equipment, as well as rough sports such as basketball.

[Features]
· This product series features various applications including wheelchairs, rehabilitation equipment, as well as rough sports such as basketball.
· For this reason, considerable amounts of research has gone towards ensuring the safety of this product.
· Thanks it its revolutionary structure, it features excellent cushioning and climbing is a breeze.
· Ideal for items that require cushioning and placed where noise is unacceptable.

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
208M(19)
208M(21)
209M(19)
209M(21)
211M(19)
211M(21)
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Hauteur de montage de la roue H
(mm)
Charge admissible
(daN)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue l
(mm)
Rayon de braquage r
(mm)
Diamètre d'arbre de montage principal d
(mm)

71.00 €

Disponible 12 jours 163491302211019

71.00 €

Disponible 12 jours 163491302211021

73.09 €

Disponible 12 jours 181491502212519

73.09 €

Disponible 12 jours 181491502212521

145.05 €

12 jours 22344.12002517419

145.05 €

12 jours 22344.12002517421

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Avec caoutchouc Propriétés Silencieux Plage de charge(daN) 35.01~80.00
Butée NA Matériau de la roue Caoutchouc polybutadiène (PBR) Caractéristiques des roues Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile / Résistance au froid
Matériau du corps principal Plaque en acier laminé à froid (EN 1.0330 équiv.)

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique