• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Fenêtre à simple pression, forme de base, Type standard, série R

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CMD-R1
CMD-R1-200D
CMD-R1-400D
CMD-R2
CMD-R2-200D
CMD-R2-400D
CMD-R3
CMD-R3-200D
CMD-R3-400D
CMD-R4
CMD-R4-200D
CMD-R4-400D
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Matériau du joint Dimensions de cadre de fenêtre A1 (extrémité courte)
(mm)
Dimensions de cadre de fenêtre B1 (côté long)
(mm)
Épaisseur de couvercle H
(mm)

335.07 €

3 jours Mousse de polyéthylène13020063

386.78 €

16 jours Caoutchouc en silicone (résistant à la chaleur : 200°C)13020063

408.63 €

16 jours Balcon (résistant à la chaleur : 400°C)13020063

440.88 €

7 jours Mousse de polyéthylène20030063

491.00 €

16 jours Caoutchouc en silicone (résistant à la chaleur : 200°C)20030063

550.57 €

16 jours Balcon (résistant à la chaleur : 400°C)20030063

737.63 €

7 jours Mousse de polyéthylène35050063

839.38 €

16 jours Caoutchouc en silicone (résistant à la chaleur : 200°C)35050063

911.34 €

16 jours Balcon (résistant à la chaleur : 400°C)35050063

837.70 €

16 jours Mousse de polyéthylène50060088

991.56 €

16 jours Caoutchouc en silicone (résistant à la chaleur : 200°C)50060088

1,053.12 €

16 jours Balcon (résistant à la chaleur : 400°C)50060088

Loading...

  1. 1

Informations de base

Résistance à la corrosion Résistance à la corrosion complète

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique