• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Forme basique de fenêtre à simple pression, type anti-résidus, série P

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CMD-P1-B
CMD-P1-BN
CMD-P2-B
CMD-P2-B200D
CMD-P2-B400D
CMD-P2-BN
CMD-P3-B
CMD-P3-B200D
CMD-P3-B400D
CMD-P3-BN
CMD-P4-B
CMD-P4-BN
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Matériau du joint Dimensions de cadre de fenêtre A1 (extrémité courte)
(mm)
Dimensions de cadre de fenêtre B1 (côté long)
(mm)
Épaisseur de couvercle H
(mm)

210.52 €

17 jours Mousse de polyéthylène13020063

217.00 €

10 jours Caoutchouc néoprène13020063

269.03 €

8 jours Mousse de polyéthylène20030063

319.15 €

17 jours Caoutchouc en silicone (résistant à la chaleur : 200°C)20030063

378.72 €

17 jours Balcon (résistant à la chaleur : 400°C)20030063

292.07 €

10 jours Caoutchouc néoprène20030063

406.31 €

8 jours Mousse de polyéthylène35050063

508.06 €

17 jours Caoutchouc en silicone (résistant à la chaleur : 200°C)35050063

577.56 €

17 jours Balcon (résistant à la chaleur : 400°C)35050063

440.43 €

10 jours Caoutchouc néoprène35050063

717.71 €

18 jours Mousse de polyéthylène50060088

762.48 €

29 jours Caoutchouc néoprène50060088

Loading...

  1. 1

Informations de base

Résistance à la corrosion Standard

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique