• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Fenêtre à simple pression, forme de base, avec grillage, série Q

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CMD-Q1-G
CMD-Q1-GN
CMD-Q2-G
CMD-Q2-GN
CMD-Q3-G
CMD-Q3-GN
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Matériau du joint Dimensions de cadre de fenêtre A1 (extrémité courte)
(mm)
Dimensions de cadre de fenêtre B1 (côté long)
(mm)
Loquet à rouleau

356.52 €

17 jours Mousse de polyéthylène130200Aucun

340.46 €

8 jours Caoutchouc néoprène130200Aucun

515.83 €

17 jours Mousse de polyéthylène200300Disponible

497.84 €

8 jours Caoutchouc néoprène200300Disponible

802.14 €

17 jours Mousse de polyéthylène350500Disponible

796.68 €

18 jours Caoutchouc néoprène350500Disponible

Loading...

  1. 1

Informations de base

Résistance à la corrosion Résistance à la corrosion Épaisseur de couvercle H(mm) 63

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique