• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 2:00 à 16:00 (CEST) 27/10/2019. Nous nous excusons pour le désagrément.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Fenêtre à simple pression, forme de base, type résistant à la pression, série P

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

CMD-P2-V

Référence pièce
CMD-P2-V
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

286.39 €

8 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du joint Caoutchouc néoprène Dimensions de cadre de fenêtre A1 (extrémité courte)(mm) 200 Dimensions de cadre de fenêtre B1 (côté long)(mm) 300
Résistance à la corrosion Standard Épaisseur de couvercle H(mm) 65

Vous vous trouvez sur la page de Fenêtre à simple pression, forme de base, type résistant à la pression, série P, le numéro d'article est le suivant: CMD-P2-V.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CMD-P2-V.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique