• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Forme haut col fenêtre simple pression, type standard, série P

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CMD-P1-H
CMD-P1-H200D
CMD-P1-H400D
CMD-P1-HN
CMD-P2-H
CMD-P2-H200D
CMD-P2-H400D
CMD-P2-HN
CMD-P3-H
CMD-P3-H200D
CMD-P3-H400D
CMD-P3-HN
CMD-P4-H
CMD-P4-HN
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Matériau du joint Dimensions de cadre de fenêtre A1 (extrémité courte)
(mm)
Dimensions de cadre de fenêtre B1 (côté long)
(mm)

143.51 €

7 jours Mousse de polyéthylène130200

201.07 €

7 jours Caoutchouc en silicone (résistant à la chaleur : 200°C)130200

222.91 €

7 jours Balcon (résistant à la chaleur : 400°C)130200

151.60 €

7 jours Caoutchouc néoprène130200

180.69 €

7 jours Mousse de polyéthylène200300

240.23 €

7 jours Caoutchouc en silicone (résistant à la chaleur : 200°C)200300

291.86 €

7 jours Balcon (résistant à la chaleur : 400°C)200300

200.16 €

7 jours Caoutchouc néoprène200300

241.09 €

7 jours Mousse de polyéthylène350500

365.16 €

7 jours Caoutchouc en silicone (résistant à la chaleur : 200°C)350500

434.67 €

7 jours Balcon (résistant à la chaleur : 400°C)350500

297.36 €

9 jours Caoutchouc néoprène350500

548.71 €

16 jours Mousse de polyéthylène500600

606.91 €

22 jours Caoutchouc néoprène500600

Loading...

  1. 1

Informations de base

Résistance à la corrosion Standard Épaisseur de couvercle H(mm) 113

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique