• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Forme haut col fenêtre simple pression, type standard, série R

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CMD-R1-H
CMD-R1-H200D
CMD-R1-H400D
CMD-R1-HN
CMD-R2-H
CMD-R2-H200D
CMD-R2-H400D
CMD-R2-HN
CMD-R3-H
CMD-R3-H200D
CMD-R3-H400D
CMD-R3-HN
CMD-R4-H
CMD-R4-HN
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Matériau du joint Dimensions de cadre de fenêtre A1 (extrémité courte)
(mm)
Dimensions de cadre de fenêtre B1 (côté long)
(mm)

419.54 €

8 jours Mousse de polyéthylène130200

473.12 €

17 jours Caoutchouc en silicone (résistant à la chaleur : 200°C)130200

494.97 €

17 jours Balcon (résistant à la chaleur : 400°C)130200

394.73 €

8 jours Caoutchouc néoprène130200

530.19 €

8 jours Mousse de polyéthylène200300

581.78 €

17 jours Caoutchouc en silicone (résistant à la chaleur : 200°C)200300

641.36 €

17 jours Balcon (résistant à la chaleur : 400°C)200300

508.69 €

8 jours Caoutchouc néoprène200300

828.89 €

10 jours Mousse de polyéthylène350500

933.10 €

17 jours Caoutchouc en silicone (résistant à la chaleur : 200°C)350500

1,002.61 €

17 jours Balcon (résistant à la chaleur : 400°C)350500

818.87 €

10 jours Caoutchouc néoprène350500

973.67 €

17 jours Mousse de polyéthylène500600

984.25 €

18 jours Caoutchouc néoprène500600

Loading...

  1. 1

Informations de base

Résistance à la corrosion Résistance à la corrosion complète Épaisseur de couvercle H(mm) 113

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique