• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Fenêtre à simple pression, forme à col haut, avec grillage (modèle à boulons), série P

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CMD-P1-HGK
CMD-P1-HGK200D
CMD-P1-HGK400D
CMD-P1-HGKN
CMD-P2-HGK
CMD-P2-HGK200D
CMD-P2-HGK400D
CMD-P2-HGKN
CMD-P3-HGK
CMD-P3-HGK200D
CMD-P3-HGK400D
CMD-P3-HGKN
CMD-P4-HGK
CMD-P4-HGK200D
CMD-P4-HGK400D
CMD-P4-HGKN
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Matériau du joint Dimensions de cadre de fenêtre A1 (extrémité courte)
(mm)
Dimensions de cadre de fenêtre B1 (côté long)
(mm)

211.03 €

10 jours Mousse de polyéthylène130200

238.80 €

10 jours Caoutchouc en silicone (résistant à la chaleur : 200°C)130200

256.56 €

10 jours Balcon (résistant à la chaleur : 400°C)130200

212.15 €

10 jours Caoutchouc néoprène130200

259.61 €

28 jours Mousse de polyéthylène200300

280.09 €

10 jours Caoutchouc en silicone (résistant à la chaleur : 200°C)200300

333.38 €

10 jours Balcon (résistant à la chaleur : 400°C)200300

268.79 €

28 jours Caoutchouc néoprène200300

379.08 €

28 jours Mousse de polyéthylène350500

437.08 €

10 jours Caoutchouc en silicone (résistant à la chaleur : 200°C)350500

499.25 €

10 jours Balcon (résistant à la chaleur : 400°C)350500

420.94 €

28 jours Caoutchouc néoprène350500

801.85 €

28 jours Mousse de polyéthylène500600

860.52 €

28 jours Caoutchouc en silicone (résistant à la chaleur : 200°C)500600

915.42 €

28 jours Balcon (résistant à la chaleur : 400°C)500600

833.88 €

28 jours Caoutchouc néoprène500600

Loading...

  1. 1

Informations de base

Résistance à la corrosion Standard Épaisseur de couvercle H(mm) 113

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique