Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Roue OMUNI, modèle 2530 (pour charge lourde)

Roue OMUNI, modèle 2530 (pour charge lourde)
  • Remise sur volume

Multi-directional moving foil to respond to every flow. Pallets, containers and other items to be conveyed can be moved in all directions with little force.

[Features]
· The function of the Omni Wheel is to move in multiple directions by a combination of rotation of the body (foil) on the shaft, (front and rear movement) and rotation of the barrel roller (barrel) on the circumference (left and right movement).
· This makes it possible to move large containers easily in multiple directions with little force.
· Large containers etc can be freely handled with little force.
· Using a polyurethane barrel, containers can be conveyed without damaging.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2530-4HX
2530-4HXU
2530-5HX
2530-5HXU
2530-468
2530-555L
2530-555LU
2530-568
2530-568U
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSPlage de capacité de charge
(N)
Matériau du corps Spécifications des pièces de roulement rotatives (corps / cadre) D.I. (d)
(φ)

82.12 €

Disponible 20 jours 10500,1 à 5000Aluminium moulé sous pressionManchon sans huile / avec trou hexagonal pour entraînementCôté opposé 19.2

104.66 €

20 jours 10100,1 à 500,0[Résine] PolyuréthaneManchon sans huile / avec trou hexagonal pour entraînementCôté opposé 19.2

73.74 €

20 jours 10100,1 à 500,0Aluminium moulé sous pressionRoulement pressé / avec trou hexagonal pour entraînementCôté opposé 19.2

104.66 €

20 jours 10100,1 à 500,0[Résine] PolyuréthaneRoulement pressé / avec trou hexagonal pour entraînementCôté opposé 19.2

82.44 €

Disponible 20 jours 10500,1 à 5000Aluminium moulé sous pressionBague sans huile16.2

73.74 €

20 jours 10100,1 à 500,0Aluminium moulé sous pressionRoulements emmanchés à la presse8.1

104.66 €

Disponible 20 jours 10500,1 à 5000[Résine] PolyuréthaneRoulements emmanchés à la presse8.1

73.74 €

Disponible 20 jours 10500,1 à 5000Aluminium moulé sous pressionRoulement pressé / manchon sans huile16.2

104.66 €

Disponible 4 jours 10500,1 à 5000[Résine] PolyuréthaneRoulement pressé / manchon sans huile16.2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Autre Forme Omni Charge admissible(N) 980
Matériau du profilé Aluminium moulé sous pression D.E. D(Ø) 120 Traitement de surface du profilé NA

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique