• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Roue OMUNI, modèle 2570 (pour charge légère)

Roue OMUNI, modèle 2570 (pour charge légère)
  • Remise sur volume
Made of nylon and free from maintenance concerns of corrosion and toxicity. Lightweight and ideal for portable conveyor line terminals.

[Features]
· Multi-directional moving wheel to respond to every flow.
· The function of the Omni Wheel is to move in multiple directions by a combination of rotation of the body (wheel) on the shaft, (front and rear movement) and rotation of the barrel roller (barrel) on the circumference (left and right movement).
· This makes it possible to move large containers easily in multiple directions with little force.
· Omni frame (TF-48 ) & Omni Mat (TYPE2800 ), can be used to easily assemble the line, construct a transport terminal, or change layout.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2570
2571
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.I. (d)
(φ)

11.06 €

2 5 jours 108.1

8.39 €

2 Disponible 5 jours 10Côté opposé 8.1

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Autre Forme Omni Plage de capacité de charge(N) 50,1 à 100,0
Charge admissible(N) 98 D.E. D(Ø) 48 Traitement de surface du profilé NA

Assistance technique