• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

OMUNImat modèle 2800

OMUNImat modèle 2800
  • Remise sur volume

Omni Wheel can be set easily, and can flexibly support lines and terminals.

[Features]
· Omni Wheel (2570) is a portable conveyor element that can be set easily, and can flexibly support lines and terminals.
· Closed type (TYPE2801 ) can be used to build a waste-free system

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2800/2570
2801
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSDiamètre de l'arbre de montage
(φ)

24.97 €

Disponible 7 jours 108

4.87 €

Devis 10-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Autre Forme Omni Profilé (H)(mm) 50
Cadre (B)(mm) 63 Charge du profilé(kgf) 10 Forme de profilé Élément de convoyeur portable
Traitement de surface du profilé NA Longueur de transmission L(mm) 63

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique