• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Modèle à rail 100X-PA de niveau très élevé pour roulettes en polyuréthane PA pour très lourdes charges (roulette d'emballage)

Modèle à rail 100X-PA de niveau très élevé pour roulettes en polyuréthane PA pour très lourdes charges (roulette d'emballage)

Starting resistance is reduced to the limit, durability is superb, and its incredible abrasion-resistant performance is superior to metal. A caster for super heavy weight items.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
107X-PA
109X-PA
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Hauteur de montage de la roue H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)
Pas du trou de montage, sens longitudinal P2
(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal P1
(mm)
Dimension (longueur) L2
(mm)
Dimension (largeur) l1
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Rayon de braquage r
(mm)
Catégorie de charge

215.93 €

8 jours 150485.01~750.005887878100100100122[Charge extra-lourde] Charge extra-lourde

252.36 €

8 jours 220750.01–7849090110110150136[Charge extra-lourde] Charge extra-lourde

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel / Doubles roues Butée NA Matériau de la roue Polyuréthane (adiprène R)
Caractéristiques des roues Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance à la chaleur Matériau du corps principal Alliage d'aluminium moulé sous pression (EN AC-46100 équiv.) Type à trou de montage Trou rond
Largeur de roue l(mm) 54 Roulement à rouleaux Disponible Diamètre du trou de montage D(mm) 10.5
Épaisseur du siège de montage t(mm) 5

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique