Couronne SSR

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SSR2-120
SSR2-200
SSR2.5-120
SSR2.5-200
SSR3-120
SSR3-160
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLargeur de face
(mm)
Diamètre du trou
(φ)
Module Nombre de dents Jeu
(mm)

298.67 €

1 6 jours 102019421200.17~0.37

554.32 €

1 6 jours 102035422000.20~0.41

451.02 €

1 6 jours 10252452.51200.19~0.41

1,019.59 €

1 6 jours 10254452.52000.22~0.46

749.73 €

1 6 jours 103029631200.22~0.45

1,038.14 €

1 6 jours 103041631600.22~0.45

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau EN 1.1191 équiv. Diamètre de moyeu(φ) Sans moyeu Forme S5
Longueur de moyeu(mm) NA

Assistance technique