Roulette pivotante de type KBZ pour charges moyennes (avec butée de rotation) taille 200mm (raccord métallique uniquement, sans roue) (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KBZ-75
KBZ-200
KBZL-200
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Plage de charge
(daN)
Capacité de charge maximale
(daN)
Pas du trou de montage, sens longitudinal
(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal
(mm)
Plaque supérieure F1
(mm)
Plaque supérieure F2
(mm)
Taille A ou diamètre extérieur A du pneu
(Ø)
Catégorie de charge Spécification de pédale de butée

15.00 €

1 10 jours 80.01~140.001206340916875Charge légère / moyenneDroite

46.13 €

1 10 jours 320.01~485.0042011263151102200Charge moyenneDroite

46.13 €

1 10 jours 320.01~485.0042011263151102200Charge moyenneGauche

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque fixe / Composants associés Butée Avec butée de rotation Matériau du raccord Acier
Spécifications de raccord en métal Raccord en métal uniquement - sans roues

Assistance technique