Roulette pivotante en acier inoxydable de type JA, taille 150mm (raccord métallique uniquement, sans roue) (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

JA-150

Référence pièce
JA-150
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

93.22 €

1 10 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel / Composants associés Plage de charge(daN) 320.01~485.00 Butée NA
Capacité de charge maximale(daN) 350 Matériau du raccord Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Pas du trou de montage, sens longitudinal(mm) 90
Pas du trou de montage, sens transversal(mm) 90 Plaque supérieure F1(mm) 120 Plaque supérieure F2(mm) 120
Taille A ou diamètre extérieur A du pneu(Ø) 150 Catégorie de charge Charge lourde Spécifications de raccord en métal Raccord en métal uniquement - sans roues

Vous vous trouvez sur la page de Roulette pivotante en acier inoxydable de type JA, taille 150mm (raccord métallique uniquement, sans roue), le numéro d'article est le suivant: JA-150.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article JA-150.

Assistance technique