• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Projecteurs à usage professionnel

Projecteurs à usage professionnel

A projector with a long working distance. Boasts greater versatility in terms of positioning and observation type applications compared with all-purpose type projectors.

[Features]
· There are, when facing the screen, products in which the optical axis of the relay lens is vertical, products in which it is perpendicular, products with a built-in lighting device, and products without a built-in lighting device.
· The screen is an effective ø100 mm and features cross-hairs.
· A supporter (TPN-S) and a frame (TPN-G) are available sold separately.
· The TPN-S is a supporter for mounting to ø25 mm poles.
· A stage can be mounted on top of the base surface of the TPN-G.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TP100N-IR-10
TP100N-IR-20
TP100N-IT-10
TP100N-IT-20
TP100N-LR-10
TP100N-LR-20
TP100N-LT-10
TP100N-LT-20
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Accessoire Axe optique de l'objectif relais Grossissement de projection Équipement d'éclairage

2,685.98 €

43 jours ContrôleurVerticalDix fois (champ de vision de φ10mm)Équipement d'éclairage vertical intégré (lampe halogène 12V 50W)

2,685.98 €

43 jours ContrôleurVertical20 fois (champ de vision de φ5mm)Équipement d'éclairage vertical intégré (lampe halogène 12V 50W)

2,273.38 €

43 jours -VerticalDix fois (champ de vision de φ10mm)C-153 (utilisé séparément)

2,579.23 €

43 jours -Vertical20 fois (champ de vision de φ5mm)C-153 (utilisé séparément)

2,685.98 €

43 jours ContrôleurPerpendicularitéDix fois (champ de vision de φ10mm)Équipement d'éclairage vertical intégré (lampe halogène 12V 50W)

2,685.98 €

43 jours ContrôleurPerpendicularité20 fois (champ de vision de φ5mm)Équipement d'éclairage vertical intégré (lampe halogène 12V 50W)

2,273.38 €

43 jours -PerpendicularitéDix fois (champ de vision de φ10mm)C-153 (utilisé séparément)

2,273.38 €

43 jours -Perpendicularité20 fois (champ de vision de φ5mm)C-153 (utilisé séparément)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Distance focale(mm) 90 Écran Effectif φ100mm, avec mire Précision de grossissement ±0.15% ou moins (éclairage pénétrant)
Plage de focale 6

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique