• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Support de miroir fin cinématique

Support de miroir fin cinématique

[Features]
· A three-point support type mirror holder.
· The set screw can be turned using a straight slot flathead screwdriver (not included).
· For rectangular optical devices. The tilt can be adjusted in the two axial directions (square optical devices can also be used).
· For rectangular optical devices. The tilt can be adjusted in the two axial directions (square optical devices can also be used).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MHF-25
MHF-50
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSTaille applicable (pour un carré)
(mm)
Hauteur du porte-outils
(mm)
Largeur du porte-outils
(mm)
Plage de mouvement fin

104.61 €

33 jours 1025.4 x 25.42550±6°

110.31 €

43 jours -51×513570±4°

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Fin Méthode à mouvement fin Vis d'inclinaison M6P0.25 Dimension de la section de montage du corps principal φ12×60

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique