Plaques d'outillage en aluminium

Plaques d'outillage en aluminium
[Features]
· A simple type aluminum laboratory table.
· Because of its small size, devices and optical type systems can be moved while assembled.
· The top surface has M4 tapped holes at a pitch of 25 mm as standard.
· Includes a handle for transportation

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BB-3030A
BB-5030A
BB-6540A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSFiletage inférieur Dimensions extérieures
(mm)

541.13 €

1 15 jours 10132-M4300×300×12

645.13 €

1 15 jours 10228-M4500×300×12

870.22 €

1 15 jours 10404-M4650×400×12

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériaux principaux / revêtement de surface Alliage d'aluminium

Assistance technique