Colonne, φ20

Colonne, φ20
  • Remise sur volume
[Features]
· Fixes the shaft of various holders such as a mirror holder.
· Each fixing height (depth) is available for all shaft diameters (ø8 mm, ø12 mm, and ø20 mm).
· Clamp screws are used to fix the shaft. Can be fixed in any direction from any of the three points.
· Equipped as standard with a collar (thickness: 10 mm) which can be used for changing direction while maintaining a fixed height.
· Clamp screws are provided in two locations (top and bottom) for products with an overall length of 80 mm or more. This helps increase the holding strength.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ES-20-35P
ES-20-70P
ES-20-100P
ES-20-130P
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDimensions extérieures
(mm)

40.57 €

1 8 jours 10φ30×50

47.59 €

1 Disponible 5 jours 10φ30×85

88.02 €

1 8 jours -φ30×115

108.34 €

1 8 jours -φ30×145

Loading...

  1. 1

Informations de base

Collier Disponible Diamètre d'arbre applicable(mm) φ20 Filetage inférieur M16P1

Assistance technique