Roues 600HB-PA en polyuréthane PA, modèle sur support de niveau intensif pour charge, palier à rouleaux (roulette d'emballage)

Roues 600HB-PA en polyuréthane PA, modèle sur support de niveau intensif pour charge, palier à rouleaux (roulette d'emballage)
Starting resistance reduced to lowest level possible. Durability is superb and abrasion-resistance is superior to that of metal.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
607HB-PA
608HB-PA
609HB-PA
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage de la roue H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)
Pas du trou de montage, sens longitudinal P2
(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal P1
(mm)
Dimension (longueur) L2
(mm)
Dimension (largeur) l1
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue l
(mm)
Épaisseur du siège de montage t
(mm)

86.23 €

1 12 jours 130220.01~320.00254.81035212372100382.9

109.51 €

1 5 jours 165320.01~485.003431126313586130423.2

102.99 €

1 7 jours 187320.01~485.004411126313586150453.2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque fixe Butée NA Matériau de la roue Polyuréthane (adiprène R)
Caractéristiques des roues Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance à la chaleur / Résistance au froid Matériau du corps principal Plaque en acier laminé à froid (EN 1.0330 équiv.) Type à trou de montage Trou rond
Roulement à rouleaux Disponible Diamètre du trou de montage D(mm) 10.5

Assistance technique