Plaque de joint CLINSIL marron TOMBO n° 1995, joint de raccord

Plaque de joint CLINSIL marron TOMBO n° 1995, joint de raccord
  • En promotion
  • Remise sur volume
Standard grade joint. Suitable for use with low-temperature flanges and valves and in low-temperature equipment.

[Features]
· Standard grade joint.
· Large diameter opening gasket. · A maximum size of 3810 x 3810 mm (9S size) can be fabricated without joints.
· Suitable for use with relatively low-temperature flanges, valves, and equipment.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
T-1995-UN1.5T-6A
T-1995-UN1.5T-8A
T-1995-UN1.5T-10A
T-1995-UN1.5T-15A
T-1995-UN1.5T-20A
T-1995-UN1.5T-25A
T-1995-UN1.5T-32A
T-1995-UN1.5T-40A
T-1995-UN1.5T-50A
T-1995-UN1.5T-65A
T-1995-UN1.5T-80A
T-1995-UN1.5T-100A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre nominal Diamètre intérieur
(mm)
Diamètre extérieur
(mm)

2.00 €

0.92 €

1 Disponible Jour même

Stock

61318

2.00 €

1 Disponible Jour même

Stock

81723

2.03 €

0.65 €

1 Disponible Jour même

Stock

102128

2.08 €

0.83 €

1 Disponible Jour même

Stock

152532

2.13 €

0.70 €

1 Disponible Jour même

Stock

203139

2.27 €

1.09 €

1 Disponible Jour même

Stock

253948

2.45 €

1.23 €

1 Disponible Jour même

Stock

324757

2.58 €

0.95 €

1 Disponible Jour même

Stock

405464

2.52 €

1 Disponible 6 jours 506678

3.63 €

1 Disponible 6 jours 658296

4.47 €

1 8 jours 8096111

6.21 €

1 8 jours 100122141

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Joint statique de perforation Matériau Plaque de pièce de raccordement NA (sans amiante) Épaisseur(mm) 1.5
Détails des matériaux NBR, fibre aramide, agent liant inorganique

Assistance technique