• Nous vous informons qu’en raison du Corona virus, notre production présente en chine a été transférée sur un autre site depuis le 29 janvier 2020. De ce fait, les délais de livraison peuvent être plus importants pour une partie de nos produits.

ESLO Kachit, adaptateur à filetage mâle

ESLO Kachit, adaptateur à filetage mâle

Automatically complete until narrowing of the pipe by inserting a pipe. You can confirm insertion by click sound.

[Features]
• Click and go. A formidable product lineup.
• ESLO Kachit is ideal for header construction and pipe branching methods.
• Enables simple, reliable, and comfortable construction work.
· Input a pipe, and it automatically completes up to narrowing down pipes.
• The fitting automatically performs cumbersome narrowing work so that you do not have to.
• Transparent body enables those on the job to check the construction details.
• Transparent body lets you check the condition of the interior after construction.
• If the pin is detached, the pipe is sufficiently inserted.
• Insert all the way until you hear a "click."
• Insert all the way until you hear a "click."
• The completion of connection work is conveyed with sound by the fitting.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KHOA10
KHOA132
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Valeur nominale de filetage Plage de températures de fonctionnement
(°C)
Diamètre nominal

20.54 €

4 jours 1/20~9510XR1/2

26.33 €

4 jours 3/40~9513XR3/4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Bronze Fluides utilisables Eau
Type de connexion Direction vis⇔tuyau Types de connexion, vis, sens de tuyau Raccord mâle droit Matériau de tuyau applicable Polyéthylène (PEX)
Types de vis de raccord R Traitement de surface N/A

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique