The clicking sound lets you know that insertion is complete.
[Features]
• Click and go. A strong product lineup.
• ESLO Kachit is ideal for header and branch processes.
• Completes automatically when the pipe is inserted to the diaphragm.
• Cumbersome diaphragm operation is not required, because it is done automatically by the fitting.
• Insert all the way until you hear a "click." A completed connection is indicated by the sound from the fitting.
• Transparent body enables you to check the state after construction.
• If the pin is detached, the pipe is sufficiently inserted.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
KHMA10
Type | Raccord | Matériau | Bronze | Fluides utilisables | Eau |
---|---|---|---|---|---|
Type de connexion | Direction vis⇔tuyau | Types de connexion, vis, sens de tuyau | Raccord femelle droit | Matériau de tuyau applicable | Polyéthylène (PEX) |
Types de vis de raccord | Rc | Valeur nominale de filetage | 1/2 | Traitement de surface | N/A |
Diamètre nominal | 10XRc1/2 |
Vous vous trouvez sur la page de ESLO KACHIT, adaptateur à filetage femelle, le numéro d'article est le suivant: KHMA10.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KHMA10.
IHARA SCIENCE
Prix standard 14.38 €
Nombre de jours d'expédition: 4 jours
SEKISUI CHEMICAL
Prix standard 1.11 €
Nombre de jours d'expédition: 5 jours
ONDA MFG
Prix standard 18.97 €
Nombre de jours d'expédition: 8 jours
JFE PIPE FITTING
Nombre de jours d'expédition: 15 jours
ONDA MFG
Prix standard 6.45 €
Nombre de jours d'expédition: 5 jours
DAINICHI HANSO
Prix standard 8.41 €
Nombre de jours d'expédition: 6 jours
ONDA MFG
Prix standard 8.91 €
Nombre de jours d'expédition: 5 jours
RIKEN
Prix standard 16.43 €
Nombre de jours d'expédition: 12 jours
FUJI SPECIAL
Prix standard 25.23 €
Nombre de jours d'expédition: 4 jours
FUJI SPECIAL
Prix standard 32.25 €
Nombre de jours d'expédition: 5 jours
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.