• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

ESLON, raccord Eslo-Coat LXW, douille (MS)

ESLON, raccord Eslo-Coat LXW, douille (MS)
  • Remise sur volume

An anti-corrosion fitting for steel pipes with built-in inner/outer core linings, providing fast and easy construction and excellent anti-corrosive effects.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LXWS1H
LXWS15
LXWS20
LXWS25
LXWS32
LXWS40
LXWS50
LXWS65
LXWS80
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Filetage nominal M1

69.30 €

6 jours 4B (100A)

7.95 €

Disponible 14 jours 1/2B (15A)

7.43 €

6 jours 3/4B (20A)

9.15 €

6 jours 1B (25A)

11.30 €

6 jours 1 1/4B (32A)

12.65 €

6 jours 1 1/2B (40A)

16.20 €

6 jours 2B (50A)

35.75 €

6 jours 2 1/2B (65A)

43.45 €

6 jours 3B (80A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre identique·type différent Forme de connexion Douille
Matériau Acier Type à filetage de connexion M1 Rc Fluide applicable Eau
Traitement de surface Revêtement en résine en PVC rigide Garniture intérieure en résine Disponible

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique